schmersal_s_icon.png

SHGV/SR/ESS21S2/71GB/GB/103

Artikelnummer: 103034589

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(2)
ohneStandard Silber
/SRfarbige Schlüsselreide

(3)
xxxSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(4)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(5)
1031 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Aluminiumgehäuse
  • Schutzart IP65

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SHGV/SR/ESS21S2/71GB/GB/103

Artikelnummer (Bestellnummer)

103034589

EAN (European Article Number)

4030661535791

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-43

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001029

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001029

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage ist die erforderliche Schließungsnummer "xxx" und die Farben "oo/oo" der Schlüsselreide anzugeben (z.B. SHGV/SR/ESS21S2/125/RT/RT/103)! Die nach der Schließungsnummer erstgenannte Farbe ist immer die Schlüsselreidenhälfte mit dem Sichtfenster für die auf dem Schlüssel eingeprägte Schließungsnummer. Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird!

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ausführung

Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage

Einbaubedingungen (mechanisch)

beliebig

Abdichtungsart

Membrane

Lippendichtungen

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff des Schlosszylinders

Stahl

Werkstoff des Frontring

Aluminium

Farbe des Schlosszylinders

silber

Farbe des Kontaktelementes

schwarz

Farbe des Frontringes

silber

Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)

blau

braun

gelb

grau

rot

weiß

Bruttogewicht

136 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Verrastend vorhanden

Ja

Vollisolation

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Stößel

1

Anzahl der Schaltstellungen

2

Mechanische Daten

Entriegelung

Dreh-Entriegelung

Schlüsselabzugsstellung

Stellung I

90°

Raststellung

rechts

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Befestigung

Montageflansch

Anzugsdrehmoment der Schraube

0,6 Nm

Schlüsselnummer

71

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm², starr

2,5 mm², flexibel

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Anzugsdrehmoment der Klemmen

1 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge x Breite x Höhe

Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 62 mm (121 mm)

Durchmesser des Frontringes

29,5 mm

Durchmesser des Schlosszylinders

22 mm

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Rastermaß

40 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Schutzart des Schaltraumes

IP40

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25 ... +75 °C

Schockfestigkeit

110 g / 4 ms

Erschütterungsfestigkeit

Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

8 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

5 A

Kleinspannungstauglichkeit

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Schaltelement

Öffner (NC), Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Prelldauer, maximum

5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Kontaktbild

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.10.2025, 17:41