Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Systemkomponenten
  2. Sichere Drehzahlüberwachung

Sichere Drehzahlüberwachung

Archiv
ASSM-2A-S

ASSM-2A-S

  • •Safety Drehzahlwächter für 2 Achsen
  • •Sin/Cos-Geber anschließbar
  • •Integrierte Safety-Funktion pro Achse- Sicherer Halt- Sichere Drehzahl- Sichere Drehrichtung,,Rechts“- Sichere Drehrichtung,,Links“
  • •Max. 4 Safety-Adressen pro Achse
  • •Mehrere Überwachungsfunktionen kombinierbar auf einer Safety-Adresse
  • •Hutschienenmontage, Schutzart IP20
Zur Kategorie
Archiv
ASSM-2A-H

ASSM-2A-H

  • •Safety Drehzahlwächter für 2 Achsen
  • •HTL und 24 V Geber anschließbar
  • •Integrierte Safety-Funktion pro Achse- Sicherer Halt- Sichere Drehzahl- Sichere Drehrichtung,,Rechts“- Sichere Drehrichtung,,Links“
  • •Max. 4 Safety-Adressen pro Achse
  • •Mehrere Überwachungsfunktionen kombinierbar auf einer Safety-Adresse
  • •Hutschienenmontage, Schutzart IP20
Zur Kategorie
Archiv
ASSM-CC-OW

ASSM-CC-OW

  • •Für den Anschluss von Drehgebern an eine sichere Drehzahlüberwachung
  • •Stecker für Anschluss an Drehzahlüberwachung
  • •Offenes Leitungsende mit Aderendhülsen für Anschluss Drehgeber
  • •2 verschiedene Längen lieferbar: 1,5 m, 5 m
Zur Kategorie