Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Palettierstation
  2. Sichere Signalverarbeitung

Sichere Signalverarbeitung

PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •2 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular erweiterbar auf bis zu 272 sichere Ein-/Ausgänge
  • •Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •20 umschaltbare, sichere Ein-/Ausgänge
  • •6 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Einfache und flexible Parametrierung
  • •Keine Programmierkenntnisse erforderlich
  • •18 sichere Eingänge zur redundanten Abfrage von allen gängigen Sicherheitssensoren
  • •4 sichere Halbleiterausgänge
  • •2 sichere Relaisausgänge
  • •4 optionale Meldeausgänge
  • •Ersetzt bis zu 8 Sicherheitsrelais bis PL e / SIL 3
  • •Fehler- und Statusmeldung im Klartext
  • •Mehrsprachige Menüführung per Farbdisplay
Zur Kategorie
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •Starttaster / Auto-Start
  • •2 Sicherheitsausgänge 2 A
  • •1 Meldeausgang
Zur Kategorie
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •Starttaster / Auto-Start
  • •2 Sicherheitsausgänge 5,5 A
  • •1 Meldeausgang
  • •Überwachung von Zweihandbedienpulten nach EN ISO 13851
Zur Kategorie
SRB-E-204PE

SRB-E-204PE

  • •Eingangserweiterung
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •Überwachung von 4 Sensoren
  • •2 Sicherheitsausgänge
  • •4 Meldeausgänge
Zur Kategorie
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •Überwachung von 4 Sensoren
  • •Starttaster / Auto-Start
  • •2 Sicherheitsausgänge
  • •4 Meldeausgänge
Zur Kategorie
SRB-E-212ST

SRB-E-212ST

  • •STOP 0 / 1 Funktion
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •2 Sicherheitskontakte STOP 0
  • •1 Sicherheitsausgang STOP 1
  • •Abfallverzögerung in Stufen einstellbar 0 … 30 s
Zur Kategorie
SRB-E-232ST

SRB-E-232ST

  • •STOP 0 / 1 Funktion
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •2 Sicherheitsausgänge STOP 0
  • •3 Sicherheitskontakte STOP 1
  • •Abfallverzögerung in Stufen einstellbar 0 … 30 s
Zur Kategorie
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Geeignet für Anwendungen bis Kat. 4 / PL e und bis SIL 3
  • •1- oder 2-kanalige Signalauswertung
  • •Start / Rückführkreisüberwachung
  • •Wahlweise Querschlusserkennung
  • •3 Sicherheitskontakte Stopp-Kategorie 0
Zur Kategorie
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Funktion
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •Starttaster / Auto-Start
  • •1 Hilfskontakt
  • •3 Sicherheitskontakte
Zur Kategorie
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Überwachung von 2 Sensoren STOP 0
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •Starttaster / Auto-Start
  • •2 Sicherheitskontakte, 1 Sicherheitsausgang
  • •2 Meldeausgänge
Zur Kategorie
SRB-E...FWS

SRB-E...FWS

  • •Stillstandserfassung mit 1 oder 2 Impulsgebern
  • •zusätzliches Stillstandssignal als zweiten Eingangskanal
  • •2-kanalige Zeitüberwachung
Zur Kategorie
SRB-E-322ST

SRB-E-322ST

  • •STOP 0 / 1 Funktion
  • •1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •3 Sicherheitskontakte STOP 0
  • •2 Sicherheitsausgänge STOP 1
  • •Abfallverzögerung in Stufen einstellbar 0 … 30 s
Zur Kategorie
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Kombinationsbaustein (2-fach Auswertung), 2 x STOP 0
  • •2 x 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • •2 x Starttaster / Auto-Start
  • •1 x Überwachung von Zweihandbedienpulten nach ISO 13851
  • •2 Sicherheitskontakte
  • •2 Sicherheitsausgänge
Zur Kategorie
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Erweiterungsbaustein zur Kontaktvervielfältigung
  • •4 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • •2 Meldeausgänge
Zur Kategorie
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Erweiterungsbaustein zur Kontaktvervielfältigung
  • •1 x 6 Sicherheitskontakte, STOP 0 oder 2 x 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • •2 Meldekontakte
Zur Kategorie

Die Sicherheitsfunktionen der Maschine übernimmt die Sicherheitssteuerung PROTECT PSC1. Bedienelemente wie das BDF200 oder Sicherheitszuhaltungen wie der AZM201 werden sicherheitsgerichtet ausgewertet oder angesteuert. Dank dem modularem Konzept der PROTECT PSC1 kann die Sicherheitssteuerung individuell an die Anforderungen der Applikation angepasst werden