Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheits-Lichtgitter/-vorhänge (Archiv)
  2. Sicherheits-Lichtvorhänge (Archiv)

Sicherheits-Lichtvorhänge (Archiv)

Archiv
SLC 210

SLC 210

  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 220)
  • •Steuerungskategorie 2
Zur Kategorie
Archiv
SLC 220

SLC 220

Zur Kategorie
Archiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K

Zur Kategorie
Archiv
SLC 410

SLC 410

  • •Steuerungskategorie 4
  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)
Zur Kategorie
Archiv
SLC 412

SLC 412

  • •Steuerungskategorie 4
  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420...RFBH)
Zur Kategorie
Archiv
SLC 415

SLC 415

  • •Steuerungskategorie 4
  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 425I)
Zur Kategorie
Archiv
SLC 420

SLC 420

  • •Schutzart IP67
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Auflösung 14, 30 und 50 mm
  • •Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm
Zur Kategorie
Archiv
SLC 421

SLC 421

  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Schutzart IP67
  • •Einfache Parametrierung mit externen Befehlsgeräten
  • •Auflösung 14 und 30 mm
Zur Kategorie
Archiv
SLC 430

SLC 430

  • •Auflösung 30 mm
  • •Miniatur Bauform
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Schutzfeldhöhe von 236 mm … 1804 mm
  • •HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
Zur Kategorie
Archiv
SLC 425I

SLC 425I

  • •Schutzart IP67
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •integrierte Muting- und Override-Funktion
  • •1 … 8 Takte
Zur Kategorie
Archiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • •Schutzart IP69K
  • •Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • •Auflösung 14 mm und 30 mm
  • •Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1450 mm
Zur Kategorie