SLB 200-C04-1R
Artikelnummer:101138897
Archiv

Produktmerkmale
- bis zu 2 Lichtschrankenpaare SLB 200 anschließbar
- 1 Sicherheitskontakt
- 1 Meldeausgang
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLB 200-C04-1R
Artikelnummer (Bestellnummer)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC001831
ETIM Nummer, Version 6.0EC001831
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum30ms
Bruttogewicht350g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
Reset FlankendetektionJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs4
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Anzahl der Meldeausgänge1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bisd
Kategorie2
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum4 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe84mm
Tiefe118mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +80 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit10 g / 16 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4,8kV
ÜberspannungskategorieII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -20 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom180mA
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Bereitschaftsverzögerung, maximum300ms
Schaltfrequenz, maximum10Hz
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeRELAY, Grün: Sicherheitskontakt geschlossenRELAY, Rot: Sicherheitskontakt geöffnet
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Sicherheits-Lichtschranken
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Funktionen können über die internen DIP-Schalter angewählt werden.Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.Test-Taster (T): Der Test-Taster wird an X13 und X14 angeschlossen, um die Testung der Lichtschranken-Überwachung durchzuführen. Die Klemmen X15 und X16 müssen gebrückt werden.Zur Einstellung der gewünschten Betriebsart und Anzahl der angeschlossenen Lichtschranken den Gehäusedeckel am Sicherheitsbaustein abnehmen. Im Auslieferungszustand sind alle Schalter in Stellung 1.
DIP-Schalter 1, Stellung 1Mit Schützkontrolle
DIP-Schalter 1, Stellung 2Ohne Schützkontrolle
DIP-Schalter 2, Stellung 1Mit Anlauf-/Wiederanlaufsperre
DIP-Schalter 2, Stellung 2Ohne Anlauf-/Wiederanlaufsperre
DIP-Schalter 3, Stellung 1Anschluss von 2 Lichtschranke(n)
DIP-Schalter 3, Stellung 2Anschluss von 1 Lichtschranke(n)
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Das Schaltungsbeispiel ist im spannungslosen Zustand dargestellt.Schützkontrolle: Zur Überwachung externer Schütze wird der Rückführkreis an X17 und X18 angeschlossen. Die Klemmen X19 und X20 müssen gebrückt werden.Start-Taster (S): Mit dem Start-Taster kann die Lichtschranken-Überwachung nach Neustart oder Unterbrechung der Lichtschranke neu gestartet werden. Die Klemmen X3 und X4 müssen gebrückt werden. Anschluss von einem Sicherheits-Lichtschrankenpaar möglich.Überwachung von bis zu 2 Sicherheits-Lichtschrankenpaaren und des Motorschützes durch den Sicherheitsbaustein SLB 200-C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.08.2026, 12:02