SLB 200-E31-21
Artikelnummer:101138921
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB240)
- Reichweite 4 m
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLB 200-E31-21
Artikelnummer (Bestellnummer)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC001831
ETIM Nummer, Version 6.0EC001831
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Reaktionszeit, maximum30ms
Hinweis (Reaktionszeit)Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein
Bruttogewicht70g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SenderJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-12
Mechanische Daten
Reichweite, Schutzfeld, minimum0m
Reichweite, Schutzfeld, maximum4m
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartKabel mit Steckverbinder M8
Anschluss Stecker, SenderStecker M8, 3-polig, mit 10 cm Leitung
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors18,8mm
Breite des Sensors30,8mm
Höhe des Sensors50,3mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-10 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +80 °C
Schutzklasse0
Elektrische Daten
Länge der Leitung, maximum50m
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der SchaltelementeNur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein SLB 200-C
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeSchaltzustandVerschmutzung
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSLB 200-C04-1R
Hinweis
Hinweis (Wiederanlaufsperre)Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2026, 06:00