SLB 400-E50-21P
Artikelnummer:101138898
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB440)
- Reichweite 15 m
- Einbaustecker drehbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLB 400-E50-21P
Artikelnummer (Bestellnummer)101138898
EAN (European Article Number)4030661281544
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC001831
ETIM Nummer, Version 6.0EC001831
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateIFA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Reaktionszeit, maximum25ms
Hinweis (Reaktionszeit)Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein
Bruttogewicht42g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SenderJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Reichweite, Schutzfeld, minimum0m
Reichweite, Schutzfeld, maximum15m
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder M12
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig, drehbar
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors63,5mm
Breite des Sensors17mm
Höhe des Sensors50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur+0 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +80 °C
Schutzklasse0
Elektrische Daten
Länge der Leitung, maximum100m
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der SchaltelementeNur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein SLB 400-C
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeSchaltzustandVerschmutzung
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSLB 400-C10-1R
Hinweis
Hinweis (Wiederanlaufsperre)Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 03:55