schmersal_s_icon.png

SLB440-ER-3-LST

Artikelnummer: 103013527

Produkt-Typbezeichnung:
SLB440-ER-(1)-(2)-(3)-(4)

(1)
1Strahlkodierungsvariante 1
2Strahlkodierungsvariante 2
3Strahlkodierungsvariante 3
4Strahlkodierungsvariante 4

(2)
STAnschlussart Stecker
LSTLeitung mit Stecker

(3)
HReichweite Alternativ

(4)
EHElektrische Heizung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
  • Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
  • Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
  • Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
  • Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
  • Einrichthilfe und Diagnoseanzeige

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SLB440-ER-3-LST

Artikelnummer (Bestellnummer)

103013527

EAN (European Article Number)

4030661492391

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001831

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001831

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Codierung Lichtschrankenstrahl

3

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

22 ms

Reaktionszeit, minimum

7 ms

Bruttogewicht

180 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

40 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0,3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

15 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss Stecker, Empfänger

Leitung mit Stecker M12, 5-polig

Anschluss Stecker, Sender

Leitung mit Stecker M12, 4-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

33 mm

Breite

27,8 mm

Höhe

72 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-30 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-30 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum

5 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum

5 W

Länge der Leitung, maximum

100 m

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,2 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLB440

(Vimeo)


EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SLB440
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtschranken
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:44 205 16 019907
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Mühldorf, 16. Juli 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Klaus Schuster
Geschäftsführer
Rechtsverbindliche Unterschrift
Christian Spranger
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.07.2025, 16:00