SLB440-ER-3-LST-H
Artikelnummer:
103015489
SLB440-ER-3-LST-H
Artikelnummer:
103015489
Produkt-Typbezeichnung: SLB440-ER-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
1 | Strahlkodierungsvariante 1 |
2 | Strahlkodierungsvariante 2 |
3 | Strahlkodierungsvariante 3 |
4 | Strahlkodierungsvariante 4 |
(2) | |
ST | Anschlussart Stecker |
LST | Leitung mit Stecker |
(3) | |
H | Reichweite Alternativ |
(4) | |
EH | Elektrische Heizung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
- Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
- Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
- Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
- Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
- Einrichthilfe und Diagnoseanzeige
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLB440-ER-3-LST-H |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103015489 |
EAN (European Article Number) |
4030661503707 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001831 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001831 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
22 ms |
Reaktionszeit, minimum |
7 ms |
Bruttogewicht |
270 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
100 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
75 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder M12 |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Leitung mit Stecker M12, 5-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Leitung mit Stecker M12, 4-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
33 mm |
Breite |
27,8 mm |
Höhe |
111 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-30 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum |
5 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum |
5 W |
Länge der Leitung, maximum |
100 m |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLB440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtschranken |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019907 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 16. Juli 2022 |
![]() | ![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.07.2025, 11:16