SLB440-ER-4-ST-H
Artikelnummer:103015486

Produktmerkmale
- kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
- Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
- Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
- Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
- Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
- Einrichthilfe und Diagnoseanzeige
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSLB440-ER-4-ST-H
Artikelnummer (Bestellnummer)103015486
EAN (European Article Number)4030661503677
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC001831
ETIM Nummer, Version 6.0EC001831
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum22ms
Reaktionszeit, minimum7ms
Bruttogewicht230g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
WiederanlaufsperreJa
StrahlcodierungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper100mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,3m
Reichweite, Schutzfeld, maximum75m
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder M12
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 5-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge33mm
Breite27,8mm
Höhe131mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-30 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-30 ... +70 °C
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum5W
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum5W
Länge der Leitung, maximum100m
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum0,2A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.09.2026, 12:50