schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R1075-30-69-RFB-H

Artikelnummer: 101206528

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • Schutzart IP65
  • Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 30 und 80 mm
  • Schutzfeldhöhe von 175 mm … 1675 mm

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLC 220-E/R1075-30-69-RFB-H

Artikelnummer (Bestellnummer)

101206528

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

30 ms

Bruttogewicht

5.180 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Ausblendfunktion

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

42

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, bis

d

Kategorie

2

PFH-Wert

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

2

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

2

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

30 mm

Höhe des Schutzfeldes

1.075 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

4 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

14 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Leitung mit Stecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Leitung mit Stecker M12, 8-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Durchmesser des Sensors

60 mm

Höhe des Sensors

1.129 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-10 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-20 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger

8 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

4 W

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,2 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Montagewinkel

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SCR 211

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.08.2025, 10:48