SLC 410-E/R0610-30-RF
Artikelnummer:101185835
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)
- Steuerungskategorie 4
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLC 410-E/R0610-30-RF
Artikelnummer (Bestellnummer)101185835
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum8ms
Bruttogewicht1.305g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
WiederanlaufsperreJa
StrahlcodierungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen32
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper30mm
Höhe des Schutzfeldes610mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0m
Reichweite, Schutzfeld, maximum5m
Wellenlänge der Laserdiode950nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 8-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 5-polig
Länge der anschließbaren Leitung, maximum100m
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors35mm
Breite des Sensors45mm
Höhe des Sensors711mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +70 °C
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger3W
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders2W
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum0,5A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSCR 402R-301
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 0,3 mA.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.09.2026, 16:57