schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R1210-20-BM

Artikelnummer: 101186031

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)
  • Steuerungskategorie 4

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLC 410-E/R1210-20-BM

Artikelnummer (Bestellnummer)

101186031

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Master- oder Slave-Funktion

Master

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

28,5 ms

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Kaskadierbar

Ja

Strahlcodierung

Ja

Ausblendfunktion

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

120

Sicherheitsbetrachtung

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

20 mm

Höhe des Schutzfeldes

1.210 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

18 m

Wellenlänge der Laserdiode

950 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 5-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

35 mm

Breite des Sensors

45 mm

Höhe des Sensors

1.311 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-20 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger

3 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

2 W

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,5 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SCR 402R-301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Der SLC 410 BM Master ist mit allen Slave der Reihe SLC 410...RFS kombinierbar.


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.01.2026, 20:04