SLC 420-E/R0650-30-RFBMH
Artikelnummer:101207238
Archiv

Produktmerkmale
- Schutzart IP67
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Auflösung 14, 30 und 50 mm
- Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLC 420-E/R0650-30-RFBMH
Artikelnummer (Bestellnummer)101207238
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Master- oder Slave-FunktionMaster
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum10ms
Bruttogewicht3.070g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
KaskadierbarJa
WiederanlaufsperreJa
StrahlcodierungJa
AusblendfunktionJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen32
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert6,19 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper30mm
Höhe des Schutzfeldes650mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,3m
Reichweite, Schutzfeld, maximum18m
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 8-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Länge der anschließbaren Leitung, maximum100m
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors49mm
Höhe des Sensors735mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-10 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger8W
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders4W
Leitungslänge (Master/Slave), maximum3m
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum0,5A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Befestigungsset
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E 301
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.07.2026, 12:06