SLC 421-E/R1770-30-RFBC
Artikelnummer:101212680
Archiv

Produktmerkmale
- Schutzart IP67
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Einfache Parametrierung mit externen Befehlsgeräten
- Auflösung 14 und 30 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLC 421-E/R1770-30-RFBC
Artikelnummer (Bestellnummer)101212680
EAN (European Article Number)4030661397009
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum25ms
Bruttogewicht7.020g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Taktsteuerung möglich Ja
WiederanlaufsperreJa
Schützkontrolle integriertJa
StrahlcodierungJa
AusblendfunktionJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen88
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper30mm
Höhe des Schutzfeldes1.770mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,3m
Reichweite, Schutzfeld, maximum7m
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 12-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Länge der anschließbaren Leitung, maximum100m
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors49mm
Höhe des Sensors1.988mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-10 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +70 °C
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger8W
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders4W
Anschluss Stecker externe BedieneinheitEinbaustecker M8, 6-polig
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum0,5A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Montagewinkel
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSCR 211
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.
Hinweis (Taktsteuerung)1 oder 2 Takte
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.08.2026, 01:59