SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Artikelnummer:101207675
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
- Miniatur Bauform
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Auflösung 30 mm
- Schutzfeldhöhe von 236 mm … 1804 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Artikelnummer (Bestellnummer)101207675
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum50ms
Bruttogewicht1.400g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
WiederanlaufsperreJa
StrahlcodierungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Anzahl der Strahlen16
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper30mm
Höhe des Schutzfeldes460mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,2m
Reichweite, Schutzfeld, maximum3,5m
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung5m
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerLeitung mit Stecker M8, 4-polig
Anschluss Stecker, SenderLeitung mit Stecker M8, 4-polig
Länge der anschließbaren Leitung, maximum100m
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors20mm
Breite des Sensors12mm
Höhe des Sensors692mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-10 ... +70 °C
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger4W
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders4W
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum4A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Montagewinkel
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätNSR-0605
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.08.2026, 14:38