schmersal_s_icon.png

SLC240COM-ER-0650-30

Artikelnummer: 103016162

Produkt-Typbezeichnung:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm
1530Schutzfeldhöhe 1530 mm
1610Schutzfeldhöhe 1610 mm
1690Schutzfeldhöhe 1690 mm
1770Schutzfeldhöhe 1770 mm
1850Schutzfeldhöhe 1850 mm
1930Schutzfeldhöhe 1930 mm

(2)
14Auflösung 14 mm
30Auflösung 30 mm
35Auflösung 35 mm
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Aktive Einrichthilfe integriert

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SLC240COM-ER-0650-30

Artikelnummer (Bestellnummer)

103016162

EAN (European Article Number)

4030661507231

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Hinweis (Software-Version)

ab 2017 Version 1.0

Master- oder Slave-Funktion

Ja

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

10 ms

Bruttogewicht

1.140 g

Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1

Kategorie 0

Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471

Freie Gruppe

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Kaskadierbar

Ja

Wiederanlaufsperre

Ja

Ausblendfunktion

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

32

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, bis

c

Kategorie

2

PFH-Wert

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

2

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

30 mm

Höhe des Schutzfeldes

650 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0,3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

12 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 5-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 4-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

33 mm

Breite des Sensors

27,8 mm

Höhe des Sensors

691 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-10 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz

Schockfestigkeit

10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms))

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom, Sender

200 mA

Bemessungsbetriebsstrom, Empfänger

700 mA

Elektrische Daten - Steuereingänge

Bezeichnung, Steuereingänge

Freigabe und Test

Schaltschwellen

24 V (HIGH)

0 V (LOW)

Betätigungszeit für den manuellen Start

100 … 1500 ms

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Bezeichnung, Sicherheitsausgänge

OSSD 1 und OSSD 2

Ausgangsstrom, maximum

0,25 A

Ausführung der Schaltelemente

OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend

Reststrom Ir, maximum

1 mA

Testpulsintervall, typisch

750 ms

Testpulsdauer, maximum

0,15 ms

Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle

C2

Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke

C1

C2

Lastkapazität, maximum

0,05 µF

Lastinduktivität, maximum

2 H

Hinweis

Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).

Schaltspannung

15 … 26,4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Hinweis

Gemäß EN 61131-2

Hinweis

Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.

Zustandsanzeige - LED 01

LED-Status

OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte

LED-Position

Empfänger

Kontaktbelegung

Anschluss

Empfänger

PIN 1

24 VDC Spannungsversorgung

PIN 2

OSSD 1 Sicherheitsausgang 1

PIN 3

0 VDC Spannungsversorgung

PIN 4

OSSD 2 Sicherheitsausgang 2

PIN 5

Freigabe Wiederanlaufsperre

Anschluss

Sender

PIN 1

24 VDC Spannungsversorgung

PIN 2

Test Testeingang

PIN 3

0 VDC Spannungsversorgung

PIN 4

Slave Reihenschaltung

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E 301

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SLC240COM
SLG240COM
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + A1:2013
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:44 205 16 019909
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Mühldorf, 10. Juli 2017
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Klaus Schuster
Geschäftsführer
Rechtsverbindliche Unterschrift
Christian Spranger
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.07.2025, 15:02