SLC240COM-ER-1530-14
SLC240COM-ER-1530-14
Produkt-Typbezeichnung: SLC240COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm |
1850 | Schutzfeldhöhe 1850 mm |
1930 | Schutzfeldhöhe 1930 mm |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm |
30 | Auflösung 30 mm |
35 | Auflösung 35 mm |
- Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
- Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
- Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
- Aktive Einrichthilfe integriert
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLC240COM-ER-1530-14 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103016242 |
EAN (European Article Number) |
4030661507132 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Hinweis (Software-Version) |
ab 2017 Version 1.0 |
Master- oder Slave-Funktion |
Ja |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
28 ms |
Bruttogewicht |
2.440 g |
Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1 |
Kategorie 0 |
Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471 |
Freie Gruppe |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Kaskadierbar |
Ja |
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Ausblendfunktion |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
152 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
2 |
PFH-Wert |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
14 mm |
Höhe des Schutzfeldes |
1.530 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
6 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
33 mm |
Breite des Sensors |
27,8 mm |
Höhe des Sensors |
1.571 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz |
Schockfestigkeit |
10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29 |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms)) |
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
|
Bemessungsbetriebsstrom, Sender |
200 mA |
|
|
700 mA |
Elektrische Daten - Steuereingänge
Schaltschwellen |
24 V (HIGH) 0 V (LOW) |
Elektrische Daten - Steuereingänge
Bezeichnung, Steuereingänge |
Freigabe und Test |
Betätigungszeit für den manuellen Start |
100 … 1500 ms |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, Sicherheitsausgänge |
OSSD 1 und OSSD 2 |
Ausgangsstrom, maximum |
0,25 A |
Ausführung der Schaltelemente |
OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend |
Reststrom Ir, maximum |
1 mA |
Testpulsintervall, typisch |
750 ms |
Testpulsdauer, maximum |
0,15 ms |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C2 |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 C2 |
Lastkapazität, maximum |
0,05 µF |
Lastinduktivität, maximum |
2 H |
Hinweis |
Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied). |
Schaltspannung |
15 … 26,4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Hinweis |
Gemäß EN 61131-2 |
Hinweis |
Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen. |
Zustandsanzeige - LED 01
LED-Status |
OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte |
LED-Position |
Empfänger |
Kontaktbelegung
Anschluss |
Empfänger |
PIN 1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
PIN 2 |
OSSD 1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
PIN 4 |
OSSD 2 Sicherheitsausgang 2 |
PIN 5 |
Freigabe Wiederanlaufsperre |
Anschluss |
Sender |
PIN 1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
PIN 2 |
Test Testeingang |
PIN 3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
PIN 4 |
Slave Reihenschaltung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E 301 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
Polbild
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLC240COM SLG240COM |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + A1:2013 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019909 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 10. Juli 2017 |
![]() | ![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.05.2025, 18:46