SLC240COM-ER-1690-14
Artikelnummer:103016245

Produktmerkmale
- Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
- Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
- Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
- Aktive Einrichthilfe integriert
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSLC240COM-ER-1690-14
Artikelnummer (Bestellnummer)103016245
EAN (European Article Number)4030661507156
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Hinweis (Software-Version)ab 2017 Version 1.0
Master- oder Slave-FunktionJa
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum28ms
Bruttogewicht2.740g
Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1Kategorie 0
Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471Freie Gruppe
Allgemeine Daten - Eigenschaften
KaskadierbarJa
WiederanlaufsperreJa
AusblendfunktionJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen168
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, bisc
Kategorie2
PFH-Wert8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-12
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper14mm
Höhe des Schutzfeldes1.690mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,3m
Reichweite, Schutzfeld, maximum6m
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 5-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Länge der anschließbaren Leitung, maximum100m
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors33mm
Breite des Sensors27,8mm
Höhe des Sensors1.731mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-10 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz
Schockfestigkeit10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms))
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom, Sender200mA
Bemessungsbetriebsstrom, Empfänger700mA
Elektrische Daten - Steuereingänge
Bezeichnung, SteuereingängeFreigabe und Test
Schaltschwellen0 V (LOW)24 V (HIGH)
Betätigungszeit für den manuellen Start100 … 1500ms
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeOSSD 1 und OSSD 2
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der SchaltelementeOSSD, kurzschlussfest, p-schaltend
Reststrom Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typisch750ms
Testpulsdauer, maximum0,15ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC2
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2
Lastkapazität, maximum0,05µF
Lastinduktivität, maximum2H
HinweisLastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung,
welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).
Schaltspannung0 … 2 V (LOW)15 … 26,4 V (HIGH)
HinweisGemäß EN 61131-2
HinweisIm Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung.
Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW
erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusOSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte
LED-PositionEmpfänger
Kontaktbelegung
AnschlussEmpfänger
PIN 124 VDC Spannungsversorgung
PIN 2OSSD 1 Sicherheitsausgang 1
PIN 30 VDC Spannungsversorgung
PIN 4OSSD 2 Sicherheitsausgang 2
PIN 5Freigabe Wiederanlaufsperre
AnschlussSender
PIN 124 VDC Spannungsversorgung
PIN 2Test Testeingang
PIN 30 VDC Spannungsversorgung
PIN 4Slave Reihenschaltung
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Befestigungsset
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E 301
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.10.2026, 00:14