SLC440-ER-1850-30-H1
Artikelnummer:103039675

Produktmerkmale
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Status und Diagnose via App mit Bluetooth
- Aktive Einrichthilfe integriert
- Ausblendung: fest/beweglich
- Doppelte Quittierung
- integrierte Schützkontrolle
- Strahlcodierung
- Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
- Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSLC440-ER-1850-30-H1
Artikelnummer (Bestellnummer)103039675
EAN (European Article Number)4030661553313
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusECOLAB
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Hinweis (Software-Version)ab 2021 Version 3.1
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum20ms
Bluetooth Sendeleistung, maximum2µW
Bluetooth Übertragungsfrequenz2,400 … 2,483GHz
Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1Kategorie 0
Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471Freie Gruppe
Allgemeine Daten - Eigenschaften
WiederanlaufsperreJa
Schützkontrolle integriertJa
StrahlcodierungJa
AusblendfunktionJa
7-Segment AnzeigeJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
BluetoothJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen92
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper30mm
Höhe des Schutzfeldes1.850mm
Höhe des Schutzfeldes, minimum3mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum4m
Reichweite, Schutzfeld, maximum20m
HinweisReduzierung der Reichweite um 10 % bei einer Umgebungstemperatur von -25°C
Wellenlänge der Laserdiode850nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 8-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Länge der anschließbaren Leitung, maximum100m
Anschluss (mechanisch)mit Metallgewinde
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe des Senders1.931mm
Höhe des Empfängers1.941mm
Länge des Sensors33mm
Breite des Sensors27,8mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz
Schockfestigkeit10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Netzgerät Imax 2,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms))
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom, Sender200mA
Bemessungsbetriebsstrom, Empfänger700mA
Elektrische Daten - Steuereingänge
Bezeichnung, SteuereingängeFreigabe WA und WA 2
Schaltschwellen0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Stromaufnahme0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Betätigungszeit für den manuellen Start50 … 1500ms
HinweisSignalübernahme mit fallender Flanke
Elektrische Daten - Steuereingänge EDM
Bezeichnung, Schützkontrollen EDM (Rückführkreise)Schützkontrolle
Schaltschwellen0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Stromaufnahme0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Reaktionszeit der externen Geräte, maximum500ms
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeOSSD 1 und OSSD 2
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der SchaltelementeOSSD, kurzschlussfest, p-schaltend
Reststrom Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typisch750ms
Testpulsdauer, maximum0,1ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC3
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2C3
Lastkapazität, maximum2,2µF
Lastinduktivität, maximum2H
HinweisLastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung,
welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).
Schaltspannung0 … 2 V (LOW)15 … 26,4 V (HIGH)
HinweisGemäß EN 61131-2
HinweisIm Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung.
Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW
erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.
Leitungswiderstand, maximum2,5Ω
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusOSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Signalempfang, Ausblendung, Information, Bluetooth
LED-PositionEmpfänger
Zustandsanzeige - LED 02
LED-StatusSenden und Status
LED-PositionSender
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Automatikbetrieb, Wiederanlaufsperre, doppelte Quittierung, Schützkontrolle, Strahlausblendung fest und beweglich, Strahlkodierung A
Kontaktbelegung
AnschlussEmpfänger
PIN 1Freigabe/WA Quittierung WA
PIN 224 VDC Spannungsversorgung
PIN 3OSSD 1 Sicherheitsausgang 1
PIN 4OSSD 2 Sicherheitsausgang 2
PIN 5WA 2 Quittierung WA 2
PIN 6DOUT Betriebsart
PIN 70 VDC Spannungsversorgung
PIN 8Schützkontrolle Eingang EDM
AnschlussSender
PIN 124 VDC Spannungsversorgung
PIN 2COD1 Kodierung 1
PIN 30 VDC Spannungsversorgung
PIN 4COD2 Kodierung 2
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Befestigungsset
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E 301
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.09.2026, 00:43