SLC440AS-ER-0410-14
Artikelnummer:103007450

Produktmerkmale
- Auflösung 14 mm
- Reichweite 0,3 m … 7 m
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
- Parametrierbare Ausblend-Funktionen
- Statusleuchte integriert
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSLC440AS-ER-0410-14
Artikelnummer (Bestellnummer)103007450
EAN (European Article Number)4030661448008
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateASi-SaWcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Wirkprinzipoptoelektronisch
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum13ms
Bruttogewicht930g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
AusblendfunktionJa
7-Segment AnzeigeJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Strahlen40
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 62061
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper14mm
Höhe des Schutzfeldes410mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,3m
Reichweite, Schutzfeld, maximum7m
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 5-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe des Empfängers543mm
Länge des Sensors33mm
Breite des Sensors27,8mm
Höhe des Sensors (Sender)523mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-10 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit10 g / 16 ms
SchutzklasseIII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum50mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i SpezifikationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profil S-0.B.F.E
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P1Strahlqualität niedrig
AS-i Parameter Bits, P2Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P3Gerätefehler (FID)
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Stromaufnahme, Empfänger150mA
Stromaufnahme, Sender75mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Absicherung4A
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 / Peripheriefehler erkannt
Hinweis
Hinweis Spannung AUX DCstabilisiertes PELV-Netzteil
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.07.2026, 04:28