SLC440AS-ER-1450-14
Artikelnummer:103007532


Produktmerkmale
- Auflösung 14 mm
- Reichweite 0,3 m … 7 m
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
- Parametrierbare Ausblend-Funktionen
- Statusleuchte integriert
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen