SLC440COM-ER-1290-14
Artikelnummer:103003907

Produktmerkmale
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Status und Diagnose via App mit Bluetooth
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
- Aktive Einrichthilfe integriert
- Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
- Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSLC440COM-ER-1290-14
Artikelnummer (Bestellnummer)103003907
EAN (European Article Number)4030661435152
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Hinweis (Software-Version)ab 2026 Version 4.0
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum20ms
Bruttogewicht2.120g
Bluetooth Sendeleistung, maximum2µW
Bluetooth Übertragungsfrequenz2,400 … 2,483GHz
Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1Kategorie 0
Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471Freie Gruppe
Allgemeine Daten - Eigenschaften
WiederanlaufsperreJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen128
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN 13849-1EN 62061
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper14mm
Höhe des Schutzfeldes1.290mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,3m
Reichweite, Schutzfeld, maximum7m
Wellenlänge der Laserdiode850nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 5-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Länge der anschließbaren Leitung, maximum100m
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors33mm
Breite des Sensors27,8mm
Höhe des Sensors1.331mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-10 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
SchwingfestigkeitKlasse 3M4, 5...150 Hz, IEC 60068-2-6
SchockfestigkeitKlasse 3M4, 15 g, 6 ms, IEC 60068-2-27
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -20 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom, Sender200mA
Bemessungsbetriebsstrom, Empfänger700mA
Elektrische Daten - Steuereingänge
Bezeichnung, SteuereingängeFreigabe WA
Betätigungszeit für den manuellen Start100 … 1500ms
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeOSSD 1 und OSSD 2
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der SchaltelementeOSSD, kurzschlussfest, p-schaltend
Reststrom Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typisch750ms
Testpulsdauer, maximum0,15ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC2
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2
Lastkapazität, maximum0,05µF
Lastinduktivität, maximum2H
HinweisLastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung,
welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).
Schaltspannung0 … 2 V (LOW)15 … 26,4 V (HIGH)
HinweisGemäß EN 61131-2
HinweisIm Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung.
Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW
erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusOSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte
LED-PositionEmpfänger
Zustandsanzeige - LED 02
LED-StatusSenden und Status
LED-PositionSender
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Schutzbetrieb / Automatik, Wiederanlaufsperre, Ausrichthilfe
Kontaktbelegung
AnschlussEmpfänger
PIN 124 VDC Spannungsversorgung
PIN 2OSSD 1 Sicherheitsausgang 1
PIN 30 VDC Spannungsversorgung
PIN 4OSSD 2 Sicherheitsausgang 2
PIN 5Freigabe/WA Quittierung WA
AnschlussSender
PIN 124 VDC Spannungsversorgung
PIN 2Kein Signal anlegen (nicht verdrahten)
PIN 30 VDC Spannungsversorgung
PIN 4Kein Signal anlegen (nicht verdrahten)
Lieferumfang
LieferumfangAbstandshalter MSD5Befestigungsset MS-1100Sender + Empfänger
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E 301
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.09.2026, 15:56