SLC445-ER-0170-14-01
SLC445-ER-0170-14-01
Produkt-Typbezeichnung: SLC445-ER-(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Schutzfeldhöhe 170 mm |
0250 | Schutzfeldhöhe 250 mm |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm (Nur für Auflösung 30 mm) |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm (Nur für Auflösung 30 mm) |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm (Nur für Auflösung 30 mm) |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm (Nur für Auflösung 30 mm) |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
-01 | |
-01 = integrierte Statusleuchte |
- Multifunktional
- Muting
- Taktbetrieb
- Doppelte Quittierung
- Multiscan
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Aktive Einrichthilfe integriert
- Ausblendung: fest/beweglich
- Status und Diagnose via 7 Segment Anzeige
- integrierte Schützkontrolle
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLC445-ER-0170-14-01 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103005386 |
EAN (European Article Number) |
4030661435909 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Hinweis (Software-Version) |
ab 2024 Version 1.0 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
10 ms |
Bruttogewicht |
580 g |
Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1 |
Kategorie 0 |
Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471 |
Freie Gruppe |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Muting-Funktion |
Ja |
Override |
Ja |
Taktsteuerung möglich |
Ja |
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Schützkontrolle integriert |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Ausblendfunktion |
Ja |
7-Segment Anzeige |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Reduzierte Auflösung |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
16 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
14 mm |
Höhe des Schutzfeldes |
170 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
7 m |
Hinweis |
Reduzierung der Reichweite um 10 % bei einer Umgebungstemperatur von -25°C |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 12-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Anschluss (mechanisch) |
mit Metallgewinde |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
33 mm |
Breite des Sensors |
27,8 mm |
Höhe des Sensors (Empfänger) |
261 mm |
Höhe des Sensors (Sender) |
251 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz |
Schockfestigkeit |
10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29 |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Netzgerät Imax 2,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms)) |
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
|
Bemessungsbetriebsstrom, Sender |
200 mA |
|
|
700 mA |
Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte
Bezeichnung, Spannungsversorgung |
ML |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
250 mA |
Elektrische Daten - Steuereingänge
Bezeichnung, Steuereingänge |
S1, S2, MSG 1 und MSG 2 |
Schaltschwellen |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Stromaufnahme |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Betätigungszeit für den manuellen Start |
50 … 1500 ms |
Hinweis |
Signalübernahme mit fallender Flanke |
Elektrische Daten - Steuereingänge EDM
Bezeichnung, Schützkontrollen EDM (Rückführkreise) |
D_IN |
Schaltschwellen |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Stromaufnahme |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Reaktionszeit der externen Geräte, maximum |
500 ms |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, Sicherheitsausgänge |
OSSD 1 und OSSD 2 |
Ausgangsstrom, maximum |
0,25 A |
Ausführung der Schaltelemente |
OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend |
Reststrom Ir, maximum |
1 mA |
Testpulsintervall, typisch |
750 ms |
Testpulsdauer, maximum |
0,1 ms |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Quelle |
C3 |
Klassifizierung ZVEI CB24I, Senke |
C1 C2 C3 |
Lastkapazität, maximum |
2,2 µF |
Lastinduktivität, maximum |
2 H |
Hinweis |
Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied). |
Schaltspannung |
15 … 26,4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Hinweis |
Gemäß EN 61131-2 |
Hinweis |
Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen. |
Leitungswiderstand, maximum |
2,5 Ω |
Zustandsanzeige - LED 01
LED-Status |
OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Signalempfang, Ausblendung, Information |
LED-Position |
Empfänger |
Zustandsanzeige - LED 02
LED-Status |
Senden und Status |
LED-Position |
Sender |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Automatikbetrieb, Wiederanlaufsperre, doppelte Quittierung, Schützkontrolle, Ausblendung von Objekten (ortsunveränderlich und ortsveränderlich), alternative Strahlkodierung, Muting, Takt, Mehrfachabtastung |
Kontaktbelegung
Anschluss |
Empfänger |
PIN 1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
PIN 2 |
0 VDC Spannungsversorgung |
PIN 3 |
Freigabe S1 Eingang Freigabe S1 |
PIN 4 |
OSSD 1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 5 |
D_OUT Betriebsart |
PIN 6 |
OSSD 2 Sicherheitsausgang 2 |
PIN 7 |
Mutingbetrieb: ML Muting-Leuchte |
PIN 8 |
Freigabe S2 Eingang Freigabe S2 |
PIN 9 |
Mutingbetrieb: D_IN Eingang EDM, Bandstopp, Muting Enable |
PIN 10 |
Mutingbetrieb: MSG 2 Schalteingang Muting-Sensor-Gruppe MSG 2 |
PIN 11 |
Nicht belegt |
PIN 12 |
Mutingbetrieb: MSG 1 Schalteingang Muting-Sensor-Gruppe MSG 1 |
Anschluss |
Sender |
PIN 1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
PIN 2 |
COD1 Kodierung 1 |
PIN 3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
PIN 4 |
COD2 Kodierung 2 |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E 301 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Polbild
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLC445 SLG445 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 13144604 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 10. Juni 2020 |
![]() | ![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.09.2025, 21:18