SLC445-ER-0170-30-01
Artikelnummer:103005403

Produktmerkmale
- Multifunktional
- Muting
- Taktbetrieb
- Doppelte Quittierung
- Multiscan
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Aktive Einrichthilfe integriert
- Ausblendung: fest/beweglich
- Status und Diagnose via 7 Segment Anzeige
- integrierte Schützkontrolle
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSLC445-ER-0170-30-01
Artikelnummer (Bestellnummer)103005403
EAN (European Article Number)4030661436166
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1
Hinweis (Software-Version)ab 2024 Version 1.0
Werkstoff des GehäusesAluminium
Reaktionszeit, maximum10ms
Bruttogewicht580g
Strahlenemissionspegel gemäß EN 12198-1Kategorie 0
Risikogruppenkennzeichnung von Lampensystemen gemäß EN 62471Freie Gruppe
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Muting-FunktionJa
OverrideJa
Taktsteuerung möglich Ja
WiederanlaufsperreJa
Schützkontrolle integriertJa
StrahlcodierungJa
AusblendfunktionJa
7-Segment AnzeigeJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Reduzierte Auflösung Ja
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen8
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper30mm
Höhe des Schutzfeldes170mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,3m
Reichweite, Schutzfeld, maximum10m
HinweisReduzierung der Reichweite um 10 % bei einer Umgebungstemperatur von -25°C
Wellenlänge der Laserdiode880nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 12-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Länge der anschließbaren Leitung, maximum100m
Anschluss (mechanisch)mit Metallgewinde
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors33mm
Breite des Sensors27,8mm
Höhe des Sensors (Empfänger)261mm
Höhe des Sensors (Sender)251mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz
Schockfestigkeit10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) Netzgerät Imax 2,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms))
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom, Sender200mA
Bemessungsbetriebsstrom, Empfänger700mA
Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte
Bezeichnung, SpannungsversorgungML
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Elektrische Daten - Steuereingänge
Bezeichnung, SteuereingängeS1, S2, MSG 1 und MSG 2
Schaltschwellen0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Stromaufnahme0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Betätigungszeit für den manuellen Start50 … 1500ms
HinweisSignalübernahme mit fallender Flanke
Elektrische Daten - Steuereingänge EDM
Bezeichnung, Schützkontrollen EDM (Rückführkreise)D_IN
Schaltschwellen0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Stromaufnahme0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Reaktionszeit der externen Geräte, maximum500ms
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeOSSD 1 und OSSD 2
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der SchaltelementeOSSD, kurzschlussfest, p-schaltend
Reststrom Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typisch750ms
Testpulsdauer, maximum0,1ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC3
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2C3
Lastkapazität, maximum2,2µF
Lastinduktivität, maximum2H
HinweisLastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung,
welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).
Schaltspannung0 … 2 V (LOW)15 … 26,4 V (HIGH)
HinweisGemäß EN 61131-2
HinweisIm Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung.
Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW
erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.
Leitungswiderstand, maximum2,5Ω
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusOSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Signalempfang, Ausblendung, Information
LED-PositionEmpfänger
Zustandsanzeige - LED 02
LED-StatusSenden und Status
LED-PositionSender
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Automatikbetrieb, Wiederanlaufsperre, doppelte Quittierung, Schützkontrolle, Ausblendung von Objekten (ortsunveränderlich und ortsveränderlich), alternative Strahlkodierung, Muting, Takt, Mehrfachabtastung
Kontaktbelegung
AnschlussEmpfänger
PIN 124 VDC Spannungsversorgung
PIN 20 VDC Spannungsversorgung
PIN 3Freigabe S1 Eingang Freigabe S1
PIN 4OSSD 1 Sicherheitsausgang 1
PIN 5D_OUT Betriebsart
PIN 6OSSD 2 Sicherheitsausgang 2
PIN 7Mutingbetrieb: ML Muting-Leuchte
Taktbetrieb: nicht belegt
Taktbetrieb: nicht belegt
PIN 8Freigabe S2 Eingang Freigabe S2
PIN 9Mutingbetrieb: D_IN Eingang EDM, Bandstopp, Muting Enable
Taktbetrieb: D_IN Eingang EDM
Taktbetrieb: D_IN Eingang EDM
PIN 10Mutingbetrieb: MSG 2 Schalteingang Muting-Sensor-Gruppe MSG 2
Taktbetrieb: MK2 Maschinenkontakt 2
Taktbetrieb: MK2 Maschinenkontakt 2
PIN 11Nicht belegt
PIN 12Mutingbetrieb: MSG 1 Schalteingang Muting-Sensor-Gruppe MSG 1
Taktbetrieb: MK1 Maschinenkontakt 1
Taktbetrieb: MK1 Maschinenkontakt 1
AnschlussSender
PIN 124 VDC Spannungsversorgung
PIN 2COD1 Kodierung 1
PIN 30 VDC Spannungsversorgung
PIN 4COD2 Kodierung 2
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Befestigungsset
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB-E 301
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.10.2026, 10:08