SLG 210-E/R0500-02- 12
Artikelnummer:101161107
Archiv

Produktmerkmale
- Steuerungskategorie 2
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLG 220)
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLG 210-E/R0500-02- 12
Artikelnummer (Bestellnummer)101161107
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001832
ETIM Nummer, Version 6.0EC001832
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Ausführung der Mehrstrahl-LichtschrankeSender und Empfänger getrennt
Werkstoff des GehäusesAluminium
Strahlabstand500mm
Reaktionszeit, maximum6ms
Bruttogewicht3.950g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
StrahlcodierungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen2
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-12
Mechanische Daten
Höhe des Schutzfeldes510mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0m
Reichweite, Schutzfeld, maximum6m
Wellenlänge der Laserdiode950nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 5-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 5-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors35mm
Breite des Sensors45mm
Höhe des Sensors711mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +70 °C
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger3W
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders2W
Länge der Leitung, maximum100m
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum0,5A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSCR 402R-301
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 0,3 mA.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.07.2026, 07:29