SLG 415L-E/R0800-03-12
Artikelnummer:101170476
Archiv

Produktmerkmale
- integrierte optische Mutingsensoren für einseitiges Muting (verlassen des Gefahrenbereiches)
- 2 Mutinglichtstrahlen in gekreuzter Anordnung
- Steuerungskategorie 4
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLG 425I)
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSLG 415L-E/R0800-03-12
Artikelnummer (Bestellnummer)101170476
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001832
ETIM Nummer, Version 6.0EC001832
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Ausführung der Mehrstrahl-LichtschrankeSender und Empfänger getrennt
Werkstoff des GehäusesAluminium
Strahlabstand400mm
Reaktionszeit, maximum7ms
Bruttogewicht10.250g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
VorausfallmeldungJa
Muting-FunktionJa
OverrideJa
WiederanlaufsperreJa
StrahlcodierungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, DiagnoseJa
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Strahlen3
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-14
Mechanische Daten
Höhe des Schutzfeldes810mm
Reichweite, Schutzfeld, minimum0m
Reichweite, Schutzfeld, maximum2,5m
Wellenlänge der Laserdiode950nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckverbinder
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M23, 19-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 5-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors50mm
Breite des Sensors60mm
Höhe des Sensors1.076mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +70 °C
SchutzklasseIII
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger6W
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders3W
Länge der Leitung, maximum100m
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum0,5A
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Lieferumfang
LieferumfangSender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSCR 402R-301
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 0,3 mA.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.07.2026, 14:45