schmersal_s_icon.png

SLG 415T-E/R0800-03-12

Artikelnummer: 101170474

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • integrierte optische Mutingsensoren für Bi-direktionales Muting
  • 2 Mutinglichtstrahlen in gekreuzter Anordnung
  • Steuerungskategorie 4
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLG 425I)

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLG 415T-E/R0800-03-12

Artikelnummer (Bestellnummer)

101170474

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001832

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001832

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Ausführung der Mehrstrahl-Lichtschranke

Sender und Empfänger getrennt

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Strahlabstand

400 mm

Reaktionszeit, maximum

7 ms

Bruttogewicht

10.000 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Vorausfallmeldung

Ja

Muting-Funktion

Ja

Override

Ja

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

1

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

3

Sicherheitsbetrachtung

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Höhe des Schutzfeldes

810 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

1 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

2,5 m

Wellenlänge der Laserdiode

950 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M23, 19-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 5-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

50 mm

Breite des Sensors

60 mm

Höhe des Sensors

1.076 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-20 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger

6 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

3 W

Länge der Leitung, maximum

100 m

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,5 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SCR 402R-301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 0,3 mA.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.09.2025, 20:01