Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicherheits-Lichtgitter
  2. SLG440AS-i
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Reichweite 0,3 m … 12 m
  • Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • Statusleuchte integriert
3 Produkte
SLG440AS-ER-0500-02

SLG440AS-ER-0500-02

Art.-Nr.: 103007551

Sicherheits-Lichgitter mit AS-i Schnittstelle

SLG440AS-ER-0800-03

SLG440AS-ER-0800-03

Art.-Nr.: 103007554

Sicherheits-Lichgitter mit AS-i Schnittstelle

SLG440AS-ER-0900-04

SLG440AS-ER-0900-04

Art.-Nr.: 103007557

Sicherheits-Lichgitter mit AS-i Schnittstelle

3 Ergebnisse gefunden
null