SMS 3 25-50
Artikelnummer:101138354
Archiv

Produktmerkmale
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SMS 4 / SMS 5)
- extrem robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- 100% Betätigungsfläche
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSMS 3 25-50
Artikelnummer (Bestellnummer)101138354
EAN (European Article Number)4030661281216
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-34-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-34-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002887
ETIM Nummer, Version 6.0EC002887
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13850
Werkstoffbeständigkeit (Säure)gut bis ausgezeichnet
Werkstoff der Oberfläche / OberflächenmaterialPlastisol
Reaktionszeit, maximum50ms
Bruttogewicht3.098g
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum5.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)> 1 Millionen Schaltspiele EG-Baumustergeprüft
Betätigungskraft, maximum300N
Zulässige Belastung20N/mm2
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung6m
AnschlussartLeitung
Anschlussquerschnitt, maximum4 x 0,75 mm²
Aderquerschnitt18AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge500mm
Breite250mm
Höhe12mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +50 °C
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Wasser)ausgezeichnet
Werkstoffbeständigkeit (Alkohol)gut
Werkstoffbeständigkeit (Aldehyde)gut bis ausgezeichnet
Werkstoffbeständigkeit (Mineralsäuren)gut bis ausgezeichnet
Werkstoffbeständigkeit (Organische Säuren)gut bis ausgezeichnet
Werkstoffbeständigkeit (Petroleum)mittelmäßig bis gut
Werkstoffbeständigkeit (ÖL)gut
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.10.2026, 01:59