SMS 4-750-1300
Artikelnummer:101215877

Produktmerkmale
- robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSMS 4-750-1300
Artikelnummer (Bestellnummer)101215877
EAN (European Article Number)4030661404530
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-34-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-34-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002887
ETIM Nummer, Version 6.0EC002887
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Werkstoff der Oberfläche / OberflächenmaterialPolyurethan PUR
Shore Härte78 ±5 A
Flächengewicht25kg/m2
Reaktionszeit, maximum25ms
WartungEine jährliche Wartung wird empfohlen.Wartungsfrei
Bruttogewicht25.000g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
KaskadierbarJa
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bisd
Kategorie3
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Hinweis (Kategorie)Bis max. 52.000 Schaltzyklen/Jahr bei max. 60% Kontaktlast. Abweichende Anwendungen auf Anfrage.
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft150N
Hinweis (Betätigungskraft)Mit Rundkörper Ø 80 mm
Inaktiver Rand16mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung6m
AnschlussartLeitung
Anzahl der Leitungsadern4
Aderquerschnitt0,34mm²
Aderquerschnitt22AWG
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge1.300mm
Breite750mm
Höhe14mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +60 °C
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Wasser)Beständig
Werkstoffbeständigkeit (10% Säuren)Beständig
Werkstoffbeständigkeit (10% Laugen)Beständig
Werkstoffbeständigkeit (Benzin)Beständig
Werkstoffbeständigkeit (ÖL)Beständig
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.08.2026, 07:18