SRB-E-232ST-CC
Artikelnummer:103016575

Produktmerkmale
- Steckbare Federkraftklemmen mit Codierung
- STOP 0 / 1 Funktion
- 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
- 2 Sicherheitsausgänge STOP 0
- 3 Sicherheitskontakte STOP 1
- Abfallverzögerung in Stufen einstellbar 0 … 30 s
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSRB-E-232ST-CC
Artikelnummer (Bestellnummer)103016575
EAN (European Article Number)4030661510408
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht250g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
Abnehmbare KlemmenJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
Reset FlankendetektionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Integrierte Anzeige, Fehler-CodeJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der LEDs6
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Sicherheitskontakte, STOP 13
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge, STOP 02
Anzahl der Meldeausgänge1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stop-Kategorie01
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bise
Kategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
PFH-Wert1,25 x 10⁻⁸/h
PFD-Wert5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Sicherheitsbetrachtung - Sichere digitale Ausgänge
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert2,66 x 10⁻⁹/h
PFD-Wert2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Federkraftklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe98mm
Tiefe115mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-30 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp, Relaisausgang4kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp, Halbleiterausgang0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -20 % / +20 %
Restwelligkeit10%
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum19,2VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Elektrische Leistungsaufnahme3W
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch10ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch10ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch150ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch150ms
Schaltfrequenz, maximum0,3Hz
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum0,5V
Reststrom Ir, maximum1mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-122A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge STOP 1
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum6A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,1A
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum1A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeBaustein-StatusFehler-CodesInterne Betriebsspannung Ui
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)drehbare SchutzeinrichtungNOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-NotschalterSicherheits-LichtschrankenSicherheits-LichtvorhangSicherheits-Sensor
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2026, 19:07