SRB-E-301MC-CC
Artikelnummer:103016932

Produktmerkmale
- Steckbare Federkraftklemmen mit Codierung
- 1 Meldekontakt
- Geeignet für Anwendungen bis Kat. 4 / PL e und bis SIL 3
- 1- oder 2-kanalige Signalauswertung
- Start / Rückführkreisüberwachung
- Wahlweise Querschlusserkennung
- 3 Sicherheitskontakte Stopp-Kategorie 0
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSRB-E-301MC-CC
Artikelnummer (Bestellnummer)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULusIFA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Luftstrecken und KriechstreckenEN 60664-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht250g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische SicherungJa
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
Abnehmbare KlemmenJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der LEDs5
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Sicherheitskontakte, STOP 03
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bise
Kategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH-Wert6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg-Wert4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschiene nach IEC 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungEN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
HinweisBei flexiblen Leitern mit Aderendhülse beträgt der minimale Leiterquerschnitt 0,25 mm². Der maximale Leiterquerschnitt bleibt unverändert.
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Federkraftklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe98mm
Tiefe115mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Bemessungsisolationsspannung Ui, Sichere Relaisausgänge250V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp, Sichere Relaisausgänge4kV
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Restwelligkeit10%
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Elektrische Leistungsaufnahme2,9W
Elektrische Leistungsaufnahme5VA
Elektrische Absicherung, maximum1A
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung)interne Sicherung
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, maximum50ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum10ms
Überbrückungszeit bei Spannungseinbrüchen, typisch40ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, maximum120ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch20ms
Schaltfrequenz, maximum0,3Hz
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt
Schutzbeschaltung, externFür induktive Verbraucher ist eine geeignete Schutzbeschaltung vorzusehen
Elektrische Daten - Steuereingänge EDM
Bezeichnung, Schützkontrollen EDM (Rückführkreise)X2
Stromaufnahme bei 24 V10mA
Leitungslänge, maximum1.500 m mit 1,5 mm²2.500 m mit 2,5 mm²
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, SicherheitseingängeS12 und S22
Stromaufnahme bei 24 V10mA
Leitungslänge, maximum1.500 m mit 1,5 mm²2.500 m mit 2,5 mm²
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Bezeichnung, Sichere Relaisausgänge13-14, 23-24 und 33-34
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum6A
Absicherung, Sichere RelaisausgängeSchmelzsicherung 6 A trägeSchmelzsicherung 10 A flink
Hinweisextern (Ik = 1000 A)nach EN 60947-5-1
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Bezeichnung, Relaisausgänge (Hilfskontakte)41-42
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum1A
Absicherung, Relaisausgänge (Hilfskontakte)Schmelzsicherung 1 A trägeSchmelzsicherung 1,5 A flink
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeInterne Betriebsspannung UiStellung der Relais K1Stellung der Relais K2UB: Versorgungsspannung vorhanden
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)drehbare SchutzeinrichtungNOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-NotschalterSicherheits-LichtschrankenSicherheits-LichtvorhangSicherheits-Sensor
Anwendungsbedingungen – Zulässige Aufstellhöhe
Erweiterte Angaben zur Aufstellhöhe bis 4000 mDie in den technischen Daten angegebenen Werte gelten für den Einsatz des Produkts in Aufstellhöhen bis einschließlich 2.000 m über NN.
Bei Aufstellhöhen über 2.000 m bis maximal 4.000 m über NN gelten die folgenden Einschränkungen.
Überspannungskategorie, IsolationskennwerteIII
Verschmutzungsgrad, Isolationskennwerte2
Bemessungsisolationsspannung Ui, Sichere Relaisausgänge50V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp, Sichere Relaisausgänge0,8kV
Schaltvermögen, Sichere Relaisausgänge, maximum50VAC
Schaltvermögen, Sichere Relaisausgänge, maximum6A
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 11:31