SRB031MC-24V/1,1SEC
Artikelnummer:101190685

Produktmerkmale
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potentialfreien Kontakten
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 1
- 1 Meldeausgang
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialbehafteten Ausgängen (AOPD's), z.B. Sicherheits-Lichtvorhängen/-Lichtgitter
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSRB031MC-24V/1,1SEC
Artikelnummer (Bestellnummer)101190685
EAN (European Article Number)4250116202256
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht250g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische SicherungJa
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs4
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Anzahl der Meldeausgänge1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Kategorie01
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 1, bisd
Kategorie, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-Wert, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Restwelligkeit10%
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum20,4VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Elektrische Leistungsaufnahme2W
Elektrische Leistungsaufnahme4,9VA
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch1.100ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch1.100ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch100ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch100ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAgSnO, Ag-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-156A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-136A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum8A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeInterne Betriebsspannung UiStellung der Relais K1Stellung der Relais K2
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)NOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-NotschalterSicherheits-LichtvorhangSicherheits-Sensor
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2026, 03:41