SRB101EXi-1A
Artikelnummer:101196285
Archiv

Produktmerkmale
- automatische Reset-Funktion
- 1 Sicherheitskontakt
- Geeignet zur Signalverarbeitung von NOT-HALT-Befehlsgeräten, Verriegelungseinrichtungen etc.
- Installation in Ex-Zone 2
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSRB101EXi-1A
Artikelnummer (Bestellnummer)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateATEXIECExINMETROPESO
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosionsschutz-Zonen2
Explosionsschutz-Kategorie3G
Explosionsschutz-KennzeichnungD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Allgemeine Daten
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht230g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der LEDs5
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bise
Kategorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-Wert, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer15Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit10 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +20 %
Restwelligkeit10%
Stromaufnahme57mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum20,4VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Elektrische Leistungsaufnahme3W
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch20ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum20ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch300ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch20ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum30Ω
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)NOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-NotschalterSicherheits-Sensor
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Automatischer Start: Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch die Einbindung des Rückführkreises an die Klemmen X1/X2. Bei nicht benötigtem Rückführkreis ist dieser durch eine Brücke zu ersetzen.Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.Der Rückführkreis überwacht die Stellung der Schütze KA und KB.Überwachung von 1 Schutzeinrichtung(en) mit je einem magnetischen Sicherheits-Sensor der Reihe BNSWird nur ein externes Relais oder Schütz zum Schalten der Last verwendet, kann das System in die Kategorie 3 gem. ISO 13849-1 eingestuft werden, wenn der Fehlerausschluss „Versagen des externen Schützes“ begründet und dokumentiert werden kann, z.B. bei VeZur Absicherung einer Schutzeinrichtung bis zu PL e und Kategorie 4
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.10.2026, 01:54