SRB219IT-24VAC/DC
Artikelnummer:101158208
Archiv

Produktmerkmale
- Multifunktionaler Sicherheits-Relais-Baustein für mehr Diagnose und Visualisierung
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potentialfreien Kontakten
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialbehafteten Ausgängen (AOPD's), z.B. Sicherheits-Lichtvorhängen/-Lichtgitter
- 1 + 8 Meldeausgänge
- 2 Sicherheitskontakte, STOP 0;
1 Sicherheitskontakt, STOP 1 (einstellbar 1 … 30 s)
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Vorgänger-Artikelnummer101159512
Produkt-TypbezeichnungSRB219IT-24VAC/DC
Artikelnummer (Bestellnummer)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht360g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische SicherungJa
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
Abnehmbare KlemmenJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
Reset FlankendetektionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der LEDs7
Anzahl der Öffner2
Anzahl der unverzögerten Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion7
Anzahl der verzögerten Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Anzahl der Meldeausgänge8
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-Kategorie01
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bise
Performance Level, Stop 1, bisd
Kategorie, Stop 04
Kategorie, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
PFH-Wert, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
PFH-Wert, Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +45 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Restwelligkeit10%
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom200mA
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum20,4VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Elektrische Leistungsaufnahme4,4W
Elektrische Leistungsaufnahme5,2VA
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum15ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch60ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch200ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeInterne Betriebsspannung UiStellung der Relais K1Stellung der Relais K2Stellung der Relais K3Stellung der Relais K5
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)NOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-NotschalterSicherheits-LichtvorhangSicherheits-Sensor
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Bei 1-kanaliger Ansteuerung den Öffnerkontakt S11/S12 anschließen und S21/S22 + S31/S32 brückenBei 2-kanalige Ansteuerung mit Querschlusserkennung die Öffnerkontakte S11/S12 und S31/S32 anschließen und S21/S22 brückenDas Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.Die Ansteuerung erkennt Drahtbrüche und Erdschlüsse im Überwachungskreis.Die Einstellung der Abfallverzögerungszeit erfolgt durch ein Potentiometer unter dem Deckel der Gehäusefront.Die ISD-Tabellen (Integrierte System-Diagnose) zur Analyse der Fehlermeldungen und ihrer Ursachen sind im Anhang aufgeführt.Eingangsebene: 2-kanalige Ansteuerung, dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung mit zwei Positionsschaltern, davon einer zwangsöffnend, externem Reset-Taster (R) und Rückführkreis (H2). (Beispiel ohne Querschlusserkennung)F1 = HybridsicherungF2 = Absicherung MeldeausgängeLeistungsebene: 2-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten.Potenzialbehaftete Ausgänge von Lichtgittern/-vorhängen (p-schaltend) an S12/S22 anschließen. Die Geräte müssen auf gleichem Bezugspotenzial liegen.Startfunktion / Reset-Taster: Die Programmierung der Funktion" Abfallende Flanke" erfolgt durch den Schalter "AF" unter dem Gehäusedeckel (Schalterstellung = 1). Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch Brücken der Klemmen X3/X5 und SchaltVorzeitige Abschaltung der Zeitverzögerung: Über den Eingang RT kann die Abfallverzögerungszeit vorzeitig beendet werden. Der Eingang RT ermöglicht die zeitverzögerte Freigabe 37/38 vor Ablauf der eingestellten Zeit „abzuschalten”.Zeitverzögerung: Die zeitverzögerte Sicherheitsfreigabe 37/38 ist von 1 bis 30 Sekunden abfallverzögert einstellbar (siehe Einstellanweisung).
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 21:06