SRB301ST 230V
Artikelnummer:101170099

Produktmerkmale
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 1 Meldeausgang
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Vorgänger-Artikelnummer101177167
Produkt-TypbezeichnungSRB301ST 230V
Artikelnummer (Bestellnummer)101170099
EAN (European Article Number)4250116201822
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULusTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht250g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische SicherungJa
Drahtbrucherkennung Ja
Abnehmbare KlemmenJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
Reset FlankendetektionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der LEDs3
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bise
Kategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH-Wert2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +45 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung48 ... 240 VAC
Art des SpannungsbereichsAC
Bemessungsbetriebsspannung48 ... 240 VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum48VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum240VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum48VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum240VAC
Elektrische Leistungsaufnahme2,8VA
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch80ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch20ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch100ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch20ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-156A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-136A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum8A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,1A
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeStellung der Relais K1Stellung der Relais K2
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)NOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-Notschalter
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Automatischer Start: Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch die Einbindung des Rückführkreises an die Klemmen S12/X3. Bei nicht benötigtem Rückführkreis ist dieser durch eine Brücke zu ersetzen.Bei 1-kanaliger Ansteuerung den Öffnerkontakt S11/S12 anschließen und S12/S22 brückenDas Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.Die Ansteuerung erkennt Drahtbrüche im Überwachungskreis.Eingangsebene: 2-kanalige Ansteuerung, dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung mit zwei Positionsschaltern, davon einer zwangsöffnend, externem Reset-Taster (R) und Rückführkreis (H2).Leistungsebene: 2-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.11.2026, 09:49