SRB301ST-24V-(V.2)
Artikelnummer:103006151

Produktmerkmale
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialbehafteten Ausgängen (AOPD's), z.B. Sicherheits-Lichtvorhängen/-Lichtgitter
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potentialfreien Kontakten
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 1 Meldeausgang
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSRB301ST-24V-(V.2)
Artikelnummer (Bestellnummer)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
HinweisAuslaufprodukt
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULusTILVATÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht280g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische SicherungJa
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
Abnehmbare KlemmenJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
Reset FlankendetektionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der LEDs5
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bise
Kategorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-Wert, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe120mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit10 g / 11 ms
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Restwelligkeit10%
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum20,4VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Elektrische Leistungsaufnahme2W
Elektrische Leistungsaufnahme4,9VA
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch100ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch25ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum32ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch100ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch15ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-156A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-136A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum8A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)QS: Status Querschlusserkennung (LED leuchtet, wenn Querschlusserkennung aktiviert ist).
Angezeigte FunktionszuständeBetriebsspannung UBInterne Betriebsspannung UiStellung der Relais K1Stellung der Relais K2
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)NOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-NotschalterSicherheits-LichtschrankenSicherheits-Sensor
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Automatischer Start: Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch die Einbindung des Rückführkreises an die Klemmen S12/X3. Bei nicht benötigtem Rückführkreis ist dieser durch eine Brücke zu ersetzen.Bei 1-kanaliger Ansteuerung den Öffnerkontakt S11/S12 anschließen und S12/S22 brücken (QS-Schalter = nQS)Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.Die Ansteuerung erkennt Querschlüsse, Drahtbrüche und Erdschlüsse im Überwachungskreis.Eingangsebene: 2-kanalige Ansteuerung, dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung mit zwei Positionsschaltern, davon einer zwangsöffnend, externem Reset-Taster (R) und Rückführkreis (H2).Einstellung des Schalters: Die Programmierung auf die Funktion Querschlusserkennung (Auslieferzustand) erfolgt durch den Schalter unter der Frontabdeckung des Bausteins: Position nQS (oben): nicht querschlusssicher, geeignet für einkanalige Applikationen F1 = HybridsicherungLeistungsebene: 2-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten.Potenzialbehaftete Ausgänge von Lichtgittern/-vorhängen (p-schaltend) an S12/S22 anschließen. Die Geräte müssen auf gleichem Bezugspotenzial liegen. (QS-Schalter = nQS)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.10.2026, 09:54