SRB301X1
Artikelnummer:101182835

Produktmerkmale
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreien Kontakten
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 1 Meldeausgang
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Vorgänger-Artikelnummer101188430
Produkt-TypbezeichnungSRB301X1
Artikelnummer (Bestellnummer)101182835
EAN (European Article Number)4250116202140
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
HinweisAuslaufprodukt
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht220g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische SicherungJa
Drahtbrucherkennung Ja
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der LEDs3
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bise
Kategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
PFH-Wert2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-30 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Restwelligkeit10%
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum20,4VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Elektrische Leistungsaufnahme1,4W
Elektrische Leistungsaufnahme3,2VA
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch80ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch20ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch100ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch20ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-156A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-136A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum8A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,1A
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeStellung der Relais K1Stellung der Relais K2
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)NOT-HALT-TasterSchutzeinrichtungSeilzug-Notschalter
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)(H2) = Rückführkreis1-kanalige Ansteuerung mit Kontakt A, dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung; davon mindestens ein Kontakt zwangsöffnend; mit externem Reset-Taster (R).Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.Die Ansteuerung erkennt Drahtbrüche und Erdschlüsse im Überwachungskreis.Kategorie 3 gemäß EN ISO 13849-1 bei 2-kanaligem Einschleifen in der Versorgungsspannung UB.Leistungsebene: 2-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.11.2026, 12:25