SRB303SQP-SS-24V
Artikelnummer:103008086

Produktmerkmale
- Signalverarbeitung von Sicherheitsschaltleisten der Baureihe STW-SL
- 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
- 3 Meldeausgänge
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSRB303SQP-SS-24V
Artikelnummer (Bestellnummer)103008086
EAN (European Article Number)4030661518848
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht480g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische SicherungJa
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
Abnehmbare KlemmenJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Reset FlankendetektionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte3
Anzahl der LEDs4
Anzahl der Sicherheitskontakte, STOP 03
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bise
Kategorie, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-Wert, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
PFD-Wert1,80 x 10⁻⁴
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungEN 60947-1
AnschlussartSchraubanschluss, steckbarstarr oder flexibel
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,5Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe120mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
Schockfestigkeit10 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Restwelligkeit10%
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum20,4VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Elektrische Leistungsaufnahme3W
Elektrische Leistungsaufnahme7,5VA
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch50ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch20ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch80ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch15ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAgSnO, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge STOP 0
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-156A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-136A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum6A
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeInterne Betriebsspannung UiStellung der Relais K1/K2UB: Versorgungsspannung vorhanden
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Sicherheits-Schaltleisten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.10.2026, 10:16