SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Downloads
- Ebene 1: Reset mit Flankendetektion, Querschlusserkennung, Ebene 2: Öffner (NC) / Schließer (NO)
- Kombinationsbaustein (2-fach Auswertung)
- 2 x 2 Sicherheitskontakte mit differenziertem Abschaltverhalten z.B. NOT-HALT öffnet beide Sicherheitskontakte (Ebene 1); Schutztürüberwachung öffnet nur den zweiten Sicherheitskontakt (Ebene 2)
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potenzialfreier Kontakte, z.B. NOT-HALT-Befehlsgeräte (Ebene 1), Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion, Sicherheitszuhaltungen und Sicherheits-Sensoren (Ebene 2)
Bestelldaten
Ersetzt die Artikelnummer |
101177158 |
Produkt-Typbezeichnung |
SRB400CA/QT 24VDC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Hinweis |
Auslaufprodukt |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
EN 60068-2-78 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet |
Bruttogewicht |
235 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische Sicherung |
Ja |
Drahtbrucherkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Abnehmbare Klemmen |
Ja |
Starteingang |
Ja |
Rückführkreis |
Ja |
Reset Flankendetektion |
Ja |
Erdschlusserkennung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Eingänge für Öffner (NC) |
3 |
Anzahl der Eingänge für Schließer (NO) |
1 |
Anzahl der LEDs |
6 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
4 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-Kategorie |
0 |
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bis |
e |
Kategorie, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-Wert, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Common Cause Failure (CCF), minmum |
65 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung |
IEC/EN 60947-1 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Anzugsdrehmoment der Klemmen |
0,6 Nm |
Zulässige Art der Leitung |
Starr eindrähtig Flexibel |
Anschluss (mechanisch) |
Schraubklemmen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
22,5 mm |
Höhe |
100 mm |
Tiefe |
121 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart des Einbauraumes |
IP54 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +45 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
Schockfestigkeit |
10 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -10 % / +20 % |
Restwelligkeit |
10 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum |
20,4 VDC |
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum |
28,8 VDC |
Elektrische Leistungsaufnahme |
4,4 W |
Kontaktwiderstand, maximum |
0,1 Ω |
Hinweis (Kontaktwiderstand) |
in Neuzustand |
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch |
80 ms |
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch |
20 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch |
100 ms |
Anzugsverzögerung bei automatischen Start |
Einstellbar |
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch |
20 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Ag-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
6 A |
Schaltvermögen, minimum |
10 VDC |
Schaltvermögen, minimum |
10 mA |
Schaltvermögen, maximum |
250 VAC |
Schaltvermögen, maximum |
8 A |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum |
24 VDC |
Schaltvermögen, maximum |
2 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit |
EMV-Richtlinie |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Stellung der Relais K2 Stellung der Relais K1 Interne Betriebsspannung Ui Stellung der Relais K3 |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Sicherheits-Sensor Schutzeinrichtung NOT-HALT-Taster Seilzug-Notschalter |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören. |
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel) |
Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt. Leistungsebene: 2-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten. Die Ansteuerung erkennt Querschlüsse, Drahtbrüche und Erdschlüsse im Überwachungskreis. Eingangsebene: 2-kanalige Ansteuerung, dargestellt am Beispiel einer NOT-HALT-Schaltung (Ebene 1) mit externem Reset-Taster (R), und einer Schutztürüberwachung (Ebene 2) mit Rückführkreis (H2). Automatischer Start (Ebene 1): Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch die Einbindung des Rückführkreises an die Klemmen X1/+24VDC. Automatischer Start (Ebene 2): Die Programmierung auf automatischen Start erfolgt durch die Einbindung des Rückführkreises an die Klemmen X2/+24VDC. Bei nicht benötigtem Rückführkreis sind diese durch eine Brücke zu ersetzen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schaltungsbeispiel
Schaltungsbeispiel
Symbol (technischer Standard)
103007221 SRB-E-402ST
- Kombinationsbaustein (2-fach Auswertung), 2 x STOP 0
- 2 x 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
- 2 x Starttaster / Auto-Start
- 1 x Überwachung von Zweihandbedienpulten nach ISO 13851
- 2 Sicherheitskontakte
- 2 Sicherheitsausgänge
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.10.2025, 14:20