SRB402NE 230V
Artikelnummer:101178397

Produktmerkmale
- Geeignet zur Signalverarbeitung von potentialfreien Kontakten
- Anschlussmöglichkeit für berührungslos wirkende Endschalter oder Vorendschalter
- 2 Sicherheitskontakte, Abschaltebene 1;
2 Sicherheitskontakte, Abschaltebene 2 - 2 Meldeausgänge
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Vorgänger-Artikelnummer101178532
Produkt-TypbezeichnungSRB402NE 230V
Artikelnummer (Bestellnummer)101178397
EAN (European Article Number)4250116202423
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet
Bruttogewicht550g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
Abnehmbare KlemmenJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der LEDs7
Anzahl der Öffner4
Anzahl der Sicherheitskontakte4
Anzahl der Meldeausgänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 61508
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
PFH-Wert2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, Stop 0, bise
Kategorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Zulässige Art der LeitungFlexibelStarr eindrähtig
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +45 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz60Hz
Betriebsspannung230 VAC -15 % / +10 %
Bemessungsbetriebsspannung230VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum195.5VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum253VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum195.5VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum253VAC
Elektrische Leistungsaufnahme6W
Elektrische Leistungsaufnahme7,8VA
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch80ms
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch20ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch100ms
Anzugsverzögerung bei RESET, typisch20ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAg-Ni, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum8A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeInterne Betriebsspannung UiStellung der Relais K1Stellung der Relais K2Stellung der Relais K3Stellung der Relais K5
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)SchutzeinrichtungSicherheits-Sensor
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)(H2) = Rückführkreis1-kanalige Ansteuerung mit Kontakt A, dargestellt am Beispiel einer Schutztürüberwachung; davon mindestens ein Kontakt zwangsöffnend; mit externem Reset-Taster (R).Das Schaltungsbeispiel ist mit nicht betätigten Endschaltern und im spannungslosen Zustand dargestellt.Die Ansteuerung erkennt Drahtbrüche und Erdschlüsse im Überwachungskreis.Leistungsebene: 1-kanalige Ansteuerung geeignet zur Kontaktverstärkung bzw. Kontaktvervielfältigung durch Schütze oder Relais mit zwangsgeführten Kontakten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.11.2026, 17:59