SSG-SB-L
Artikelnummer:-

Produktmerkmale
- robuste Ausführung
- 2-kanaliges System
- einfache Montage
- Bis zu 3000mm Gesamtlänge
- Korpus kundenindividuell ausführbar
- Kevlarverhautung für Anspruchsvolle Applikationen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSSG-SB-L
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
WerkstoffPUR Weichschaum
Werkstoff der Oberfläche / OberflächenmaterialPolyurethan PUR
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anschlussleitungen1
Anzahl der Leitungsadern4
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bisd
Kategorie3
PFH-Wert3,16 x 10⁻⁷/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 36.500 Schaltzyklen/Jahr und bei max. 60% Kontaktlast
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Betätigungskraft600N
Hinweis (Betätigungskraft)Mit Rundkörper Ø 80 mm
Zulässige Belastung3.35N/mm2
Hinweis (Zulässige Belastung)Mit Rundkörper Ø 80 mm
Wirksamer Schaltbereich, minimum-45°
Wirksamer Schaltbereich, maximum+45°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Aderquerschnitt0,34mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite, minimum200mm
Breite, maximum3.000mm
Höhe, minimum80mm
Höhe, maximum300mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
Umgebungstemperatur+0 ... +55 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad2
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Die Nutenleisten zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB 301STSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Sonderausführungen auf Anfrage
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.09.2026, 12:00