SSW303HV-2S
Artikelnummer:103037586

Produktmerkmale
- Stillstandserkennungszeit 2s
- Sichere Stillstandswächter
- 3 Sicherheitskontakte
- 3 Meldekontakte
- Sensorlose Stillstandserfassung durch Überwachung der EMK
- Direkter Anschluss von Drehstrommotoren
- Motorspannungsbereich 0 ... 690 V
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSSW303HV-2S
Artikelnummer (Bestellnummer)103037586
EAN (European Article Number)4030661546438
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULusIFA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimabeanspruchungEN 60068-2-78
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Bruttogewicht500g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Drahtbrucherkennung Ja
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Hilfskontakte3
Anzahl der LEDs5
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Stop-Kategorie0
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, Stop 0, bise
Kategorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-Wert, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, geeignet für Anwendungen in3
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungIEC/EN 60947-1
AnschlussartSchraubanschluss, steckbarstarr oder flexibel
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Anzugsdrehmoment der Klemmen0,6Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe120mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit5 ... 9 Hz, Amplitude 3,5 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp8kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp, Relaisausgang6kV
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +20 %
Betriebsspannung24 ... 230 VAC
Restwelligkeit10%
Art des SpannungsbereichsAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsspannung24 ... 230 VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum21.6VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum253VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum21.6VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum253VAC
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum4W
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum8,5VA
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
Abfallverzögerung bei NOT-HALT, maximum15ms
Anzugsverzögerung bei automatischen Start (nach Erkennen des Stillstandes), circa2.000ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischAgSnO + Au, selbstreinigend, zwangsgeführt
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-156A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-136A
Schaltvermögen, minimum10VDC
Schaltvermögen, minimum10mA
Schaltvermögen, maximum250VAC
Schaltvermögen, maximum6A
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum40Ω
Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)
Schaltvermögen, maximum24VDC
Schaltvermögen, maximum2A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeERR: Fehler FunktionsstörungOUT, Grün: FreigabeSchaltzustandUB: Versorgungsspannung vorhanden
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Sichere Stillstandsüberwachung
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2026, 15:46