STPLC1
Artikelnummer:101024774

Produktmerkmale
- Schweißkonstruktion mit Bodenbefestigungs-Gewindebohrungen
- ohne Höhenverstellung
- ohne Abstandsring
- kombinierbar mit Bedienpult SEP ... zur Verwendung als Zweihand-Fuß-Bedienstation
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSTPLC1
Artikelnummer (Bestellnummer)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-92-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC002024
ETIM Nummer, Version 6.0EC002024
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesStahl
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Farbe des GehäusesRAL 7016
Bruttogewicht17.400g
HinweisGeeignet für Zweihandbedienpult vom Typ: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für Fußschaltermontage (mit Schutzhaube) geeignet Ja
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite400mm
Höhe838mm
Tiefe400mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.11.2026, 14:05