STW-SL-06
Artikelnummer:-

Produktmerkmale
- Bis zu 6000 mm Gesamtlänge
- Drei verschiedene Profilgrößen
- Abgewinkelte Sonderformen auf Anfrage möglich
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSTW-SL-06
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Werkstoff der Oberfläche / OberflächenmaterialNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSGewichtsangabe pro Meter
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bisd
Kategorie3
PFH-Wert2,00 x 10⁻⁸/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 36.500 Schaltzyklen/Jahr und bei max. 60% Kontaktlast
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Zulässige Belastung15N/mm2
Hinweis (Zulässige Belastung)Mit Rundkörper Ø 80 mm
Wirksamer Schaltbereich, minimum-20°
Wirksamer Schaltbereich, maximum+20°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung5m
AnschlussartAnschlussleitung, 2-polig
Aderquerschnitt0,34mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite, minimum120mm
Breite, maximum6.000mm
Breite des Betätigers25mm
Höhe des Betätigers36mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur+5 ... +50 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad2
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Die Trägerprofile STW-C sind entsprechend der Ausführung und der Länge des NBR-Profils separat zu bestellen.
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB 303SQP-SS
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Sonderausführungen auf Anfrage
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.10.2026, 20:42