SVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Artikelnummer:101215443

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Artikelnummer (Bestellnummer)101215443
EAN (European Article Number)4030661577562
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-43
ETIM Nummer, Version 7.0EC001029
ETIM Nummer, Version 6.0EC001029
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Farbe des Gehäusesschwarzsilber
Farbe des Schlüsselssilber
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)braun
Bruttogewicht1.020g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RuhestromprinzipJa
HilfsentriegelungJa
Anzahl der Hilfskontakte4
Anzahl der Schlüssel-Wahlschalter3
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Position des Schlüssel-Wahlschalterslinksmittigrechts
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Schlüsselnummer Primärzylinder107
Schlüsselnummer Sekundärzylinder107
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors144mm
Breite des Sensors96mm
Höhe des Sensors171mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20IP65
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Bemessungssteuerspeisespannung24VDC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum8,5W
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
SchaltelementMagnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Schlüsselwahlschalter: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC), Öffner in Reihe
Lieferumfang
LieferumfangSchlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel)
Hinweis
Hinweis (Allgemein)siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entrie
Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entrie
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.09.2026, 22:34