SVM1/65-6/115/A
Artikelnummer:103000398

Produktmerkmale
- Schlüssel-Wahlschalter-Verriegelungseinrichtung für 6 Schlüssel
- Aluminiumgehäuse
- Schlüssel - Verteilstation
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSVM1/65-6/115/A
Artikelnummer (Bestellnummer)103000398
EAN (European Article Number)4030661570877
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-90
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-90
ETIM Nummer, Version 7.0EC001029
ETIM Nummer, Version 6.0EC001029
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage sind die erforderlichen Schließungsnummern "X" (Primärzylinder) und "Y" Sekundärzylinder anzugeben (z.B. SVM1/111-6/222/A)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird!
Lieferumfang
LieferumfangSVM mit 6 Sekundärschlüssel und 1 Notfallschlüssel, ohne Primärschlüssel
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Wirkprinzipmechanisch
BauformAufbaugehäuse
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des RiegelbolzensMessing (Me)
Farbe des Gehäusesgrau
Farbe des Schlüsselssilber
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)silber
Bruttogewicht1.950g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl Schlüssel6
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Schlüsselnummer Primärzylinder65
Schlüsselnummer Sekundärzylinder115
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge180mm
Breite120mm
Höhe113,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit5/h
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)SHGVSVE
Hinweis
Hinweis (Allgemein)siehe Abbildung: Primärschlüssel in Pos. 2: Primärschlüssel nicht abziehbar, Sekundärschlüssel abziehbar
Primärschlüssel in Pos. 1: Primärschlüssel abziehbar, Sekundärschlüssel nicht abziehbar
Primärschlüssel in Pos. 1: Primärschlüssel abziehbar, Sekundärschlüssel nicht abziehbar
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.11.2026, 10:59