SVM1/70-10/120/E
Artikelnummer:101213859

Produktmerkmale
- Schlüssel-Wahlschalter-Verriegelungseinrichtung für 6 Schlüssel
- Schlüssel-Wahlschalter-Verriegelungseinrichtung für 10 Schlüssel
- Edelstahlgehäuse
- Schlüssel - Verteilstation
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSVM1/70-10/120/E
Artikelnummer (Bestellnummer)101213859
EAN (European Article Number)4030661579634
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-90
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-90
ETIM Nummer, Version 7.0EC001029
ETIM Nummer, Version 6.0EC001029
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage sind die erforderlichen Schließungsnummern "x1x" (Primärzylinder) und "x2x" Sekundärzylinder anzugeben (z.B. SVM1/111-6/222/E)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schli
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Wirkprinzipmechanisch
BauformEinbauplatte
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des RiegelbolzensMessing (Me)
Farbe des Gehäusessilber
Farbe des Schlüsselssilber
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)silber
Bruttogewicht2.600g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
Anzahl Schlüssel10
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Schlüsselnummer Primärzylinder70
Schlüsselnummer Sekundärzylinder120
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge180mm
Breite120mm
Höhe52,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP40
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit5/h
Lieferumfang
LieferumfangSVM mit 10 Sekundärschlüssel und 1 Notfallschlüssel, ohne Primärschlüssel
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)SHGVSVE
Hinweis
Hinweis (Allgemein)siehe Abbildung: Primärschlüssel in Pos. 2: Primärschlüssel nicht abziehbar, Sekundärschlüssel abziehbar
Primärschlüssel in Pos. 1: Primärschlüssel abziehbar, Sekundärschlüssel nicht abziehbar
Primärschlüssel in Pos. 1: Primärschlüssel abziehbar, Sekundärschlüssel nicht abziehbar
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 04:27