SZ40
Artikelnummer:103053182

Produktmerkmale
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- Zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- Für unübersichtliche Anlagen
- Verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 6 Bohrungen
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSZ40
Artikelnummer (Bestellnummer)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
Werkstoff des BedienteilsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Farbe des Gehäusesrot
Farbe des Bedienteilsschwarz
Bruttogewicht69g
Werkstoff des HaltersKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Farbe des Haltersschwarz
Mechanische Daten
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M5
Ausführung des SchraubenkopfesFlachkopfschraube
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge109mm
Breite19mm
Höhe12mm
Durchmesser Loch6mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.11.2026, 04:45